Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 nga 5 yje3.4(5 vlerësime)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Specifikim
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Specifikime teknike
  • Referencë unike840330-840331
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveInterior Decoration
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1040
  • Gjerësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products