Coat Tree™

Coat Tree™

4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
The Coat Tree™ comes in both a free standing and wall mounted variant. The Coat Tree™ which is the floor variant, is available in Chrome with black knobs.
Specifikim
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
Specifikime teknike
  • Referencë unike9999
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveInterior Decoration
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1930
  • Gjerësia (mm)650
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products