Cutter Mirror

Cutter Mirror

The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. A simple and contemporary mirror designed for the hallway or bedroom. A minimalist frame of four wooden mountings expresses the distinctive Cutter series design characteristics.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCutter-Mirror
  • Familja e produkteveIndoor Storage & Shelving
  • Grupi i produkteveCutter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)6
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTeak
  • Materiali dytësorBungu
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)6.65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit