FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFThjoerneliste
    • Familja e produkteveFT Profiles
    • Grupi i produkteveWall Cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-09-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)95
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
    • IFC classificationMur