Atlas Shower tray. 1200x700 mm.
Gala
Të arkivuara

Atlas Shower tray. 1200x700 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, for large bathrooms where it is possible to create more spacious and comfortable shower spaces.

Specifikime teknike
  • Referencë unike10813
  • Familja e produkteveAtlas
  • Grupi i produkteveShower tray
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers