Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 nga 5 yje4.9(11 vlerësime)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike1815001
    • Familja e produkteveElia
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)775
    • Gjerësia (mm)660
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures