Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Specifikime teknike
  • Referencë unike1817001
  • Familja e produkteveElia
  • Grupi i produkteveWC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-09-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)380
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures