Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike1836201
    • Familja e produkteveElia
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)260
    • Gjerësia (mm)545
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures