ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Single lever bath/shower mixer with shower set
Specifikim
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3994700
  • Familja e produkteveTap Fittings
  • Grupi i produkteveODRA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-05
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets