Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Wall-hung bidet.
    Bidet cover.

    Installation option with wall hung frame.

    Wall-hung bidet, with cover. Supports for wall-hung installation available. Very elegant design with a svelte shaft.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike4036201
    • Familja e produkteveMid
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)540
    • Thellësia (mm)360
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures