Trendly hotels Tumbler holder
Trendly hotels Tumbler holder
    Gala
    Të arkivuara

    Trendly hotels Tumbler holder

    Tumbler holder.

    The Trendly hotels tumbler holder, with wall fittings, has a minimalistic design that adapts to any bathroom.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike53063
    • Familja e produkteveTrendly hotels
    • Grupi i produkteveBathroom accesories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)119
    • Gjerësia (mm)76
    • Thellësia (mm)113
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationObjekt
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit