Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
Vita Corner shower tray. 800x800 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Vita Corner shower tray. 800x800 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. Modern design with straight lines provided by the anti-slip finish.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike63946
    • Familja e produkteveVita
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers