Vita Square shower tray. 900x900 mm.
Vita Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Vita Square shower tray. 900x900 mm.

    Acrylic square shower tray.

    VITA square acrylic shower tray with anti-slip. Design and modernity in a practical piece.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike63947
    • Familja e produkteveVita
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers