Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.

    Acrylic square shower tray.

    VITA square acrylic shower tray. With a modern line and large dimensions. With anti-slip.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike63949
    • Familja e produkteveVita
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers