Vita Shower tray. 1400x800 mm.
Vita Shower tray. 1400x800 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Vita Shower tray. 1400x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray with anti-slip. To enjoy the pleasure of the shower with total comfort.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike63953
    • Familja e produkteveVita
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)1400
    • Thellësia (mm)800
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers