GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm

    Rimless BTW WC pan 68,5x38,5 cm with dual outlet, conversion bend and fixing kit Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters Seat and cover with e-bidet Installation accessories included
    Specifikim
    • BTW rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike7200001
    • Familja e produkteveWC
    • Grupi i produkteveGALA-INNOVA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)790
    • Gjerësia (mm)385
    • Thellësia (mm)685
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)68
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures