Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Të arkivuara

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. With a timeless design, its appearance will remain young for years to come, while its functionality remains intact. Body: Melamine board. Mali wenge finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike79000XX
    • Familja e produkteveJade
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)560
    • Gjerësia (mm)795
    • Thellësia (mm)445
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar