Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Të arkivuara

    Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture unit + Wash-basin Smile.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    Nura base unit made up of Nura furniture unit plus Smile wash-basin. Body and front: melamine board with PVC edging.

    Specifikim
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike7906501
    • Familja e produkteveNura
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)585
    • Thellësia (mm)451
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS