Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
Ferrum BASE / 600X600R
    Gala
    Të arkivuara

    Ferrum BASE / 600X600R

    Ferrum BASE / 600x600R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha.

    Finish: Satin.

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Specifikim
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeG4T660XXX
    • Familja e produkteveFerrum
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8.7
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES