Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Të arkivuara

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Specifikim
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeG9T6FBXXX
    • Familja e produkteveMine
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)615
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES