Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
    Gala
    Të arkivuara

    Lega MOSAIC / 214X610

    Mosaic Lega /214x610.

    Colours: 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Specifikim
    • White wall tiles. Satin, shade variation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIH3TGHXXX
    • Familja e produkteveLega
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)9.4
    • Gjerësia (mm)214
    • Thellësia (mm)610
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes