Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Të arkivuara

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Specifikim
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIJT3EBXXX
    • Familja e produkteveFortis
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8.5
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes