Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
    Gala
    Të arkivuara

    Sidney BASE / 316x316

    Sidney BASE / 316x316.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUWT179XXX
    • Familja e produkteveSidney
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8
    • Gjerësia (mm)316
    • Thellësia (mm)316
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationObjekt