Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Të arkivuara

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWQT145XXX
    • Familja e produkteveAndes
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8.5
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka