Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
    Gala
    Të arkivuara

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 251 Brown.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeYR4TGHXXX
    • Familja e produkteveAitana
    • Grupi i produkteveCeramic Tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)214
    • Thellësia (mm)610
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka