Ref. unike: | AluDesign |
---|---|
Markë: | GalaProdukt |
Familja e produktit: | GalaBorder |
Grupi i produkteve: | AluDesign |
Lartësi (mm): | 140 |
Data e publikimit: | 2018-02-19 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.new.galaprodukt.pl/AluDesign |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Përshkrimi teknik: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Video udhëzuese: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/galaprodukt/product/aludesign
Materiali kryesor: | Aluminium |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Poland |
Prodhuar në: | Poland |
Kategoritë BIMobject: | Peizazh - Të tjera |
---|---|
IFC klasifikim: | Object |
Emri i UNSPSC: | Aluminum profiles |
Kodi i UNSPSC: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Kod: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Metal edgings |
NBS Reference Kod: | 75-22-53 |
NBS Reference Përshkrimi: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass Numër: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass Titull: | Trims, Edgings, Capping |
Emri | Vlerë |
---|---|
Height | 140 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.1 mm |
Weight | 0.73 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®