1929 Bath-Shower mixer
Galindo
Të arkivuara

1929 Bath-Shower mixer

Galindo 1929 6201300 - 6201340 - 6201341 - 6201700 - 6201740 - 6201741 bath and shower mixer chrome with shower kit
Specifikim
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Ceramic headvalve de 1/2. Operation by wheels. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/min. Female inlet 1/2 with eccentric cam and trim. Output selection by inverter.
Specifikime teknike
  • Referencë unike6201300
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)171
  • Gjerësia (mm)230
  • Thellësia (mm)257
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)2.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures