Zoe 3 curtains
Zoe 3 curtains
Zoe 3 curtains

    Zoe 3 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 810 mm / 3000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 9,4 kg / 64,1 kg || 35,0 kg / 237,53 kg
    Specifikim
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikezoe3-curtains
    • Familja e produkteveGlass enclosures
    • Grupi i produkteveZoe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)3000
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)237.53
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje