Zoe 4 curtains double
Zoe 4 curtains double
Zoe 4 curtains double

    Zoe 4 curtains double

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 2160 mm / 8000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 26,9 kg / 172,7 kg || 99,5 kg / 639,5 kg
    Specifikim
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikezoe4-curtains-double
    • Familja e produkteveGlass enclosures
    • Grupi i produkteveZoe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)8000
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)639.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje