Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Porte d'entrée un vantail GEALAN S 8000

Specifikim
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSingle-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • Familja e produktevePVC Doors
  • Grupi i produkteveGEALAN-S8000-Doors-fr
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2167
  • Gjerësia (mm)1024
  • Thellësia (mm)74
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPVC
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Ritëm
  • IFC classificationDerë
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë