Single-leaf window GEALAN S 8000

Single-leaf window GEALAN S 8000

Fenêtre un vantail ouverture à la française GEALAN S 8000

Specifikim
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSingle-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
  • Familja e produktevePVC Window
  • Grupi i produkteveGEALAN-S8000-Windows-fr
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1467
  • Gjerësia (mm)1214
  • Thellësia (mm)74
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPVC
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Single Hung Windows
  • IFC classificationDritare
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë