Geberit Sigma50
Geberit
Të arkivuara

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Specifikime teknike
  • Referencë unike115788SC1
  • Familja e produkteveWC flush plates and buttons
  • Grupi i produktevesigma 50
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)240
  • Thellësia (mm)10
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815