Geberit Sigma80
Geberit
Të arkivuara

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Specifikime teknike
  • Referencë unike116090SG1
  • Familja e produkteveWC flush plates and buttons
  • Grupi i produkteveSigma 80
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)240
  • Thellësia (mm)14
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815