VERMONT PAPER HOLDER CHROME
Gedy-FI

VERMONT PAPER HOLDER CHROME

This BIMobject is produced in conjunction with Laattapiste - Gedy bathroom accessories combine functionality and stylish design. Soap dispensers, towel hooks and rods, and other equipments facilitate daily life. In addition range also includes bathroom mats and bins, as well as convenient multi-function trays. You will certainly find your favorite among different styles of the series.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLG42241300100
  • Familja e produkteveGedy
  • Grupi i produkteveVermon
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)183
  • Thellësia (mm)89
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit