AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeABEH36-54KRTB
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIntdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)235
  • Gjerësia (mm)1700
  • Thellësia (mm)705
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)38
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe