FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

・Compact Size

・Energy Efficient

・2-Fan and Wide Airflow

・High Performance Heating

・Flexible and Easy Installation

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAGU9-15RLF
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)740
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara