AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH

・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAJT040-054LCLCH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-09-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)998
  • Gjerësia (mm)970
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)87
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Oceania
Australi
Zelanda e Re