AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOEH45-54KCTA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1418
  • Gjerësia (mm)970
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)95
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe