AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOSU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AOSU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOSU072-096VSAN7
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1690
  • Gjerësia (mm)930
  • Thellësia (mm)765
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)257
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara