FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA

・High energy saving
・Flexible & easy installation
・Low ambient operation
・Smart device Control (Option)
・10°C HEAT Operation

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG09KVCA / 2.5kW / 3.5kW AOYG12KVCA / 3.5kW / 4.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOYG09-12KVCA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)542
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)31
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër