AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KLLAP / 5.000kW / 6.000kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARTH18KLLAP
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-09-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)620
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Oceania
Australi
Zelanda e Re