FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

Specifikime teknike
  • Referencë unikeVRF_AJT126-144GALCH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1690
  • Gjerësia (mm)1240
  • Thellësia (mm)765
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)286
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Oceania