FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVRF_AJY252-270LALDHH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1690
  • Gjerësia (mm)3100
  • Thellësia (mm)765
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)779
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC