FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Specifikim
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Specifikime teknike
  • Referencë unikeVRF_UTP-RX08AH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveConnection Units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)298
  • Gjerësia (mm)660
  • Thellësia (mm)618
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC