Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
genericmaterials/products/b3710420-a4df-4b3d-b43e-5a8cf41f891f
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Izolim
Insulation 60mm Mineral Wool Density 35kg/m3
Në dispozicion në SHBA
Generic Building Materials
Ndjek
Insulation 60mm Mineral Wool Density 35kg/m3
Insulation 60mm >1000°C
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Insulation_60mm_Mineral_Wool_Density_35kg-m3
Familja e produkteve
Materials
Grupi i produkteve
Building materials
Lloji
Material për ndërtim
Data e botimit
2016-01-01
Numri i botimit
1
Thellësia (mm)
60
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Insulation
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Izolim
Produkte të ngjashme
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Shkarko
Hunter Panels
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Shkarko
Product sites
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Shkarko
Johns Manville
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)
Shkarko
ROCKWOOL
Comfortboard® 110
Shkarko
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-2x48x96-Square Edge
Shkarko