Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Specifikim
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMinimodulo
  • Familja e produkteveFOUNDATIONS
  • Grupi i produkteveFoundation products
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation