Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Specifikim
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMultimodulo
  • Familja e produkteveFOUNDATIONS
  • Grupi i produkteveFoundation products
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)710
  • Thellësia (mm)710
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation