Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.9 nga 5 yje3.9(15 vlerësime)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Specifikim
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Specifikime teknike
  • Referencë unikemanhole-cover-051
  • Familja e produkteveManhole cover
  • Grupi i produkteveManhole cover trafficable
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëAustri
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)50
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Të tjera
  • IFC classificationKat
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri