Manhole cover 099

Manhole cover 099

4.5 nga 5 yje4.5(10 vlerësime)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Specifikim
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Specifikime teknike
  • Referencë unikemanhole-cover-099
  • Familja e produkteveManhole cover
  • Grupi i produkteveManhole cover walkable
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)233
  • Gjerësia (mm)774
  • Thellësia (mm)774
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyethylene
  • Projektuar nëAustri
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)12
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Të tjera
  • IFC classificationKat
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri