Manhole cover 109

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specifikim
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specifikime teknike
  • Referencë unikemanhole-cover-109
  • Familja e produkteveManhole cover
  • Grupi i produkteveManhole cover trafficable
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)233
  • Gjerësia (mm)774
  • Thellësia (mm)774
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyethylene
  • Projektuar nëAustri
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Të tjera
  • IFC classificationKat
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover